Optyma™ Plus, OP-MPXM108MLP00E
114X4344
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4344
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ048T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 531.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 104 W |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 87 A |
| Material Description | OP-MPXM108MLP00E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.13 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MPXM108MLP00E |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Obitelj | Optyma™ Plus |
| Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-MPXM108MLP00E |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 190 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/8 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 63 dBA |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 43 dBA |
| RLA | 10.3 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P00 G7 J7 |
| Širina [mm] | 1441.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Ukupna visina [mm] | 965.0 mm |
| Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 L |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Verzija | P00 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta kondenzatora | G7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Plus P00 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Završno brtvljenje | Scroll |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 137 Kilogram |
| Neto težina | 101 Kilogram |
| Volumen | 1076.16 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |