Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM034DSP00E

114X4242

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelDS34T3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]480.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]68 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA20 A
Material DescriptionOP-MPTM034DSP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC6.4 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPTM034DSP00E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napon, 50 Hz [V]380 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™ Plus
Obujam sakupljača [l]3.4 L
OdobrenjeCE
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisOP-MPTM034DSP00E
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Pokrov / mreža ventilatoraH2
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]59 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]39 dBA
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
RLA4.1 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
Širina [mm]1090.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.47 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Ukupna visina [mm]813.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1/2 in
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VerzijaP00
Volume (L)0.040 L
Vrijednost SEC - prosječna klima440 V
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Plus P00 (A2L)
Vrsta spojaSolder
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]70 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina99 Kilogram
Neto težina70 Kilogram
Volumen636.608 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424288730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm