Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM038DSP00G

114X4218

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelDST38NA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]480.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]110 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA46 A
Material DescriptionOP-MPTM038DSP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC15.2 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MPTM038DSP00G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Plus
Obujam sakupljača [l]3.4 L
OdobrenjeCE
OpisOP-MPTM038DSP00G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraH2
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Rashladno sredstvoR455AR454CR452AR449AR404AR448A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]59 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]39 dBA
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
RLA9.8 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
Širina [mm]1090.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Ukupna visina [mm]813.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1/2 in
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VerzijaP00
Volume (L)0.040 L
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Plus P00 (A2L)
Vrsta spojaSolder
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]70 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina69 Kilogram
Neto težina54 Kilogram
Volumen345.453 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424687243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm