Optyma™ Plus, OP-MPBM009DYP00G
114X4120
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4120
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | DLY90RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Duljina [mm] | 406.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 25 W |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 17 A |
| Material Description | OP-MPBM009DYP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPBM009DYP00G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Plus |
| Obujam sakupljača [l] | 1.3 L |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-MPBM009DYP00G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | H1 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 60 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 365 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR448AR449AR452A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 51 dBA |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 31 dBA |
| RLA | 3.4 A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 941.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna visina [mm] | 650.0 mm |
| Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.39 L |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Verzija | P00 |
| Vrsta kondenzatora | A7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Plus P00 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 65 Kilogram |
| Neto težina | 49 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 407.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564830 |