Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP06E
114X3404
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3404
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | LLZ034T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 600 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 130 W |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 7.14 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LPQM271LLP06E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 26 A |
| Model number | OP-LPQM271LLP06E |
| Napajanje kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Obitelj | Optyma™ Plus |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-LPQM271LLP06E |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | H4 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 220 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/4 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR452AR507A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 47 dBA |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P06 J7 |
| Širina [mm] | 1800.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | E |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Ukupna visina [mm] | 966.0 mm |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | P06 : Optyma Plus with pressure release valves |
| Verzija | P06 |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 415 V |
| Vrsta kondenzatora | J7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Plus P06 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Završno brtvljenje | Scroll |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 218 Kilogram |
| Neto težina | 169 Kilogram |
| Volumen | 1704.3 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |