Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

Optyma™ Pack, OP-MPHC099MLW17E

114X9211

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Broj ventilatora2
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPZC099MLW17E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MPHC099MLW17E
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Pack
Obujam sakupljača [l]6.2 L
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-MPHC099MLW17E
Područje primjene WEEE-aNo
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Rashladno sredstvoR404A
RLA82 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW17 : ??
Vrsta proizvodaOptyma™ Pack W17
Vrsta spojaFlare

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina142 Kilogram
Neto težina132 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen596.333 Liter
EAN/UPC5715162941409