Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ48
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
Duljina [mm]434 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Klasifikacija za curenje230 V
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Napon, 60 Hz [V]207 V
Napon, 60 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ High Ambient 52 Pack
Obujam sakupljača [l]3.4 L
OpisOP-LPHE048NTW07N
Platforma za brzinuFixed-speed
Karakteristike
Vrijednost
Pokrov / mreža ventilatoraH2
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]215 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]130 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]456 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Rashladno sredstvoR404A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]39 dBA
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]1061.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.96 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Ukupna visina [mm]815.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.61 L
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]456.000 mm
VerzijaW07
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 60 Hz [db(A)]70 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina112 Kilogram
Neto težina90 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495