Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N
114X7147
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
114X7147
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MTZ036 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Duljina [mm] | 483 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Napon, 60 Hz [V] | 207 V |
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
| Opis | OP-MPZE060MTW07N |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 290 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 230 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 500 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 3405 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 40 dBA |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 1408.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.30 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Ukupna visina [mm] | 966.0 mm |
| Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.69 L |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500.000 mm |
| Verzija | W07 |
| Vrsta kondenzatora | G7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
| Zvučna snagapri 60 Hz [db(A)] | 71 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 143 Kilogram |
| Neto težina | 107 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 652.62 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561525 |