Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX H0915.1A4/A2H

114U0038

Segment usage: High profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaIndoor
Broj ventilatora3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H0915.1A4/A2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC1.4 A
Model numberDACC RX H0915.1A4/A2H
Napajanje kompresora [V]380-480/3/50-60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Cooler
Karakteristike
Vrijednost
OpisDACC RX H0915.1A4/A2H
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]795 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]500 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]14250 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR448AR449AR507A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.43 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaHigh profile
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Vrsta odleđivanjaAir Defrost
Vrsta proizvodaOptyma™ Cooler (High profile)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina140.3 Kilogram
Neto težina122 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1768.332 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm