Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M645.1A4/A1H

114U0022

Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaIndoor
Broj ventilatora3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M645.1A4/A1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.23 A
Model numberDACC RX M645.1A4/A1H
Napajanje kompresora [V]230/1/50 230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Cooler
Karakteristike
Vrijednost
OpisDACC RX M645.1A4/A1H
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]495 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]400 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]9705 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR448AR449AR507A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.30 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium profile
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Vrsta odleđivanjaAir Defrost
Vrsta proizvodaOptyma™ Cooler (Mid profile)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina135.7 Kilogram
Neto težina118 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1156.896 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm