Optyma™ Cooler, DACC RX L354.1A4/A1
114U0008
Segment usage: Low profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0008
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| AWEF prikazan | Yes |
| AWEF primjena | Indoor |
| Broj ventilatora | 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L354.1A4/A1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 3.26 A |
| Model number | DACC RX L354.1A4/A1 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Cooler |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | DACC RX L354.1A4/A1 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 275 W |
| Primjene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 315 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 6125 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR448AR449AR507A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.62 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Low profile |
| VersionDescription | 1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost |
| Vrsta odleđivanja | Air Defrost |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Cooler (Low profile) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 123.05 Kilogram |
| Neto težina | 107 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 560.937 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |