Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/1155-4 L
115Z16210
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16210
115Z16210
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Broj ventilatora | 4 |
| Cilindar | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Duljina [mm] | 1044.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP klasa | IP66 |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 1-3/8 in |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Komentari o tlačnom priključku | Standard |
| Komentari o tlačnom priključku | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 16210 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX56e/1155-4 L_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX56e/1155-4 L |
| Napajanje kompresora [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | SHG L |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Opis | SHGX56e/1155-4 L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 550 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 800 W |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 25600 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Sadrži baterije | No |
| Safety valve for receiver | No |
| Širina [mm] | 1251.00 mm |
| Skupina proizvoda | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Ukupna visina [mm] | 1606.0 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 2-1/8 in |
| Vrsta proizvoda | SHGX56 |
| Vrsta ulja | BOCKlub E55 |
| Zaštita motora | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Završno brtvljenje | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 449.8 Kilogram |
| Neto težina | 385.8 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2097.507 Liter |