Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/475-4 L

115D16194

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16194

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora2
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Duljina [mm]1043.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP66
Ispusna dimenzija priključka [in]7/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID16194
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/475-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/475-4 L
Napajanje kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljSHG L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Karakteristike
Vrijednost
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGX44e/475-4 L
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]550 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]10400 m³/h
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]12600 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1224.00 mm
Skupina proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Terminal box reduced/steel TBNo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Ukupna visina [mm]796.0 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Vrsta proizvodaSHGX44
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Završno brtvljenjeBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina329 Kilogram
Neto težina270 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1016.199 Liter