Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/850-4 L

114Z16208

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16208

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora4
Cilindar6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Duljina [mm]1044.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP66
Ispusna dimenzija priključka [in]1-1/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID16208
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/850-4 L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX56e/850-4 L
Napajanje kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljSHG L
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Karakteristike
Vrijednost
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGX56e/850-4 L
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]550 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]18600 m³/h
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]23200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1251.00 mm
Skupina proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Terminal box reduced/steel TBNo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Ukupna visina [mm]1306.0 mm
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
Vrsta proizvodaSHGX56
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Završno brtvljenjeBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina438.4 Kilogram
Neto težina375.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1705.693 Liter