Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX34e/380-4 L

114D16121

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora2
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Duljina [mm]1043.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP44
Ispusna dimenzija priključka [in]5/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID16121
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/380-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX34e/380-4 L
Napajanje kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljSHA L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Karakteristike
Vrijednost
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHAX34e/380-4 L
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]550 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]9700 m³/h
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]12000 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR407AR407FR448AR449A
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1208.00 mm
Skupina proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Ukupna visina [mm]696.0 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
Vrsta proizvodaSHAX34
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Završno brtvljenjeBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina248.4 Kilogram
Neto težina189.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen876.921 Liter