Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGZX7/1860-4 L R404A/R507

114Z14628

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 14628

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora4
Cilindar6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Duljina [mm]1225.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
IP klasaIP65
Ispusna dimenzija priključka [in]1-3/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID14628
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1860-4L R404A/R507_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]525
Model numberSHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Napajanje kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljSHGZ L
Oil differential pressure sensorYes
Karakteristike
Vrijednost
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heaterYes
Oil temperature sensorNo
OpisSHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]550 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]20000 m³/h
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]24500 m³/h
Rashladno sredstvoR404A
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1251.00 mm
Skupina proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Ukupna visina [mm]1606.0 mm
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
Vrsta proizvodaSHGZX7
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraMP10 230V AC
Završno brtvljenjeBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina604.9 Kilogram
Neto težina533.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2461.155 Liter