Danfoss logo
 Bock_PlusBox

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/315-4 SP&P

114E16136

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16136

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Anti-vibration padsYes
Broj ventilatora1
Cilindar4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Duljina [mm]679.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Fan typeStandard
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP klasaIP66
Ispusna dimenzija priključka [in]5/8 in
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Komentari o tlačnom priključkuStandard
Komentari o tlačnom priključkuSoldering
Legacy BOCK ID16136
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/315-4 SP&P_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]600
Model numberSHGX34e/315-4 SP&P
Napajanje kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Naziv proizvodaPackage Unit
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljPlusbox
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHGX34e/315-4 SP&P
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]600 W
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]7000 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Sadrži baterijeNo
Safety valve for receiverNo
Širina [mm]1570.00 mm
Skupina proizvodaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Ukupna visina [mm]968.0 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Vrsta proizvodaSHGX34 P&P
Vrsta uljaBOCKlub E55
Zaštita motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Završno brtvljenjeBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina270.1 Kilogram
Neto težina242.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1031.917 Liter