KLP
KLP314LES2
Evaporator KLP314LE-S2B
KLP314LES2
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Evaporator KLP314LE-S2B |
| Naziv proizvoda | Low Profile |
| Obitelj | Evaporator |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Evaporator KLP314LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Evaporators |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | KLP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52.9 Kilogram |
| Neto težina | 49 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 263.834 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |