FAE
191U0068
Vrsta proizvoda: FAE, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
191U0068
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Suction Line Accumulator ( FA-54-9 ) |
| Naziv proizvoda | Suction accumulator |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Suction accumulators |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | FAE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.14 Kilogram |
| Neto težina | 7.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 18.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702428348706 |