Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-9491

SC12CLX.2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]1.30 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]4.20 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora240 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]550 cm³
LRA HST 50Hz [A]39.70 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberSC12CLX.2
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]12.87 cm³
OpisSC12CLX.2
Karakteristike
Vrijednost
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]1.00 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR404A
RLA7.60 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključivanja HST [A]39.7 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration LT
Volumen slobodnog plina [cm3]1510 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaSC
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina21.6 Kilogram
Neto težina18.36 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.009 Liter