Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]0.60 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]3.80 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora280 µF
Količina ulja [cm3]280 cm³
LRA HST 50Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberTF4CLX
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Obujam motora [cm3]3.86 cm³
OpisTF4CLX
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]2.60 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR404A
RLA3.20 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključivanja HST [A]20.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]1690 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaTF
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.05 Kilogram
Neto težina1.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen10.89 Liter