Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 0.60 kg |
| Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet pokretanja kondenzatora | 80 µF |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
| LRA HST 50Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | NL6.1MF |
| Napajanje kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 6.13 cm³ |
| Opis | NL6.1MF |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| RLA | 1.70 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Struja uključenja LST [A] | 12.2 A |
| Struja uključivanja HST [A] | 9.2 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Upotreba segmenta | Refrigeration MT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 2360 cm³ |
| Vrsta motora | CSIRRSIR |
| Vrsta proizvoda | NL |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.4 Kilogram |
| Neto težina | 1.19 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.064 Liter |