Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 0.30 kg |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 150 cm³ |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | BD50F |
| Napajanje kompresora [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 2.50 cm³ |
| Opis | BD50F |
| Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 1.80 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjene | HBPLBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Upotreba segmenta | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 870 cm³ |
| Vrsta motora | DC/PM |
| Vrsta proizvoda | BD |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.541 Kilogram |
| Neto težina | 1.34 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |