Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Capacitor

119-7768

Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet kondenzatora A320.000 µF
Kapacitet kondenzatora B320 uF
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Napon kondenzatora B [V]125.00 V
Naziv proizvodaElectrical component
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljElectrical component
OdobrenjeCQC
OpisStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCondensing Units
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Veličina priključka [mm]6 mm
Vrsta proizvodaCapacitor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.81 Kilogram
Neto težina0.68 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.077 Liter
EAN/UPC5702424535261