Electrical component, Starting relay
119-7763
Starting Relay TL/SC
119-7763
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Ispad [A] [min.] | 5.20 A |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TL/SC 115V/50/60Hz |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Naziv proizvoda | Electrical component |
| Obitelj | Electrical component |
| Oblik ambalaže | Single pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Starting Relay TL/SC |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Preuzimanje [A] [maks.] | 6.80 A |
| Product line | Condensing Units |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | Starting relay |
| Zaštita motora | HST |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.8 Kilogram |
| Neto težina | 0.68 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.054 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816342 |