Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]0.40 kg
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora320 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]300 cm³
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberNF7CLX
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]7.27 cm³
Karakteristike
Vrijednost
OpisNF7CLX
PrimjeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR404A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]2280 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaNF
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.245 Kilogram
Neto težina10.648 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.009 Liter