Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2671

SC10CLX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]1.30 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]13.50 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora80 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]550 cm³
LRA HST 50Hz [A]16.20 A
LRA LST [A]15.8 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC10CLX 208-230
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberSC10CLX
Napajanje kompresora [V]220/1/50 220/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]10.29 cm³
OpisSC10CLX
Karakteristike
Vrijednost
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]5.10 Ohm
PrimjeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR404A
RLA3.10 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključenja LST [A]20.1 A
Struja uključivanja HST [A]16.2 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration LTRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]1460 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaSC
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.527 Kilogram
Neto težina13.502 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.197 Liter