Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema i rezervni dijelovi za kondenzacijske jedinice
119-2560
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 0.40 kg |
| Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet pokretanja kondenzatora | 280 µF |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
| LRA HST 50Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Napajanje kompresora [V] | 115/1/60 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 6.13 cm³ |
| Opis | NF6.1FX.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Primjene | LBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| RLA | 3.70 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Struja uključivanja HST [A] | 22.2 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Upotreba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 2360 cm³ |
| Vrsta motora | CSIR |
| Vrsta proizvoda | NF |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.982 Kilogram |
| Neto težina | 10.419 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.306 Liter |