Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 1.30 kg |
| Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet kondenzatora B | 410 uF |
| Količina ulja [cm3] | 600 cm³ |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | SC18G |
| Napon, 60 Hz [V] | 115 V |
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Obujam motora [cm3] | 17.69 cm³ |
| Odobrenje | CEUL |
| Opis | SC18G |
| Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 0.70 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjene | HBPLBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| punjenje ulja [l] | 600.00 L |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 9.8 A |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra konfiguracije | Single |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Struja uključivanja HST [A] | 56.8 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 1460 cm³ |
| Vrsta motora | CSIR |
| Vrsta proizvoda | SC |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.73 Kilogram |
| Neto težina | 14.548 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.009 Liter |