Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 1.30 kg |
| Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet pokretanja kondenzatora | 410 µF |
| Kapacitivnost radnog kondenzatora | 23.5 µF |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina ulja [cm3] | 550 cm³ |
| LRA HST 50Hz [A] | 56.80 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Materijali | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Napajanje kompresora [V] | 115/1/60 |
| Naziv proizvoda | Compressor |
| Obitelj | Compressor |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 15.28 cm³ |
| Opis | SC15CLX.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R404A |
| RLA | 9.80 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Struja uključivanja HST [A] | 56.8 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.] | 135 °C |
| Temperatura namotaja stat [°C] [maks.] | 125 °C |
| Ubrizgavanje tekućine | No |
| Upotreba segmenta | Refrigeration LT |
| Volumen slobodnog plina [cm3] | 1460 cm³ |
| Vrsta motora | CSIRCSR |
| Vrsta proizvoda | SC |
| Vrsta ulja | POE |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.653 Kilogram |
| Neto težina | 14.481 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.433 Liter |