Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]0.60 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]16.40 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora80 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]270 cm³
LRA HST 50Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberNL6.1MF
Napajanje kompresora [V]220/1/50 220/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]6.13 cm³
OpisNL6.1MF
Karakteristike
Vrijednost
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]10.20 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR134a
RLA1.70 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključenja LST [A]12.2 A
Struja uključivanja HST [A]9.2 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]2360 cm³
Vrsta motoraCSIRRSIR
Vrsta proizvodaNL
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.982 Kilogram
Neto težina10.419 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026