Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]0.40 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]3.60 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora410 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]300 cm³
LRA HST 50Hz [A]43.10 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberNF11FX
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]11.15 cm³
OpisNF11FX
Karakteristike
Vrijednost
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]1.00 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR134a
RLA7.60 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključivanja HST [A]43.1 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]2360 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaNF
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.65 Kilogram
Neto težina11 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen8.492 Liter