Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]1.30 kg
Dodatni otpor namotaja (pokretanje namotaja) za jednofazne kompresore alt [Ohm]13.70 Ohm
EkonomajzerNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet pokretanja kondenzatora80 µF
Količina pakiranja1
Količina ulja [cm3]550 cm³
LRA HST 50Hz [A]20.40 A
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
MaterijaliCondensing Units Accessories & Spare parts
Model numberSC18G
Napajanje kompresora [V]220/1/50 220/1/60
Naziv proizvodaCompressor
ObiteljCompressor
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]17.69 cm³
OpisSC18G
Karakteristike
Vrijednost
Otpor glavnog namota za jednofazne kompresore [Ohm]3.70 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjeneHBPLBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR134a
RLA3.90 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units Accessories & Spare parts
Struja uključivanja HST [A]20.4 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura namotaja kratkotrajno [°C] [maks.]135 °C
Temperatura namotaja stat [°C] [maks.]125 °C
Ubrizgavanje tekućineNo
Upotreba segmentaRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Volumen slobodnog plina [cm3]1460 cm³
Vrsta motoraCSIR
Vrsta proizvodaSC
Vrsta uljaPOE
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.44 Kilogram
Neto težina13.974 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen8.317 Liter