Danfoss logo
S scroll compressor tandem assembly front view

Tandem scroll compressor, SZ250

SZ250-4CAM

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilySZ
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja1
Material DescriptionCOMPR TANDEM SCROLL SZ125-4CAM
Model numberSZ250
Napon kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeUL
OpisSZ125-4
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCommercial Compressors
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvariR134aR404AR407C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SCIP dossier product nameSY240-300/SZ240-300
Skupina proizvodaSub-function compressors
Tehnika vrsteTandem scroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Vrsta proizvodaSZ250

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina188.853 Kilogram
Neto težina169.968 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424660727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm