Scroll compressor, SZ185A7PCI
SZ185-7PCI
Refrigerants: R407C; R404A; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
SZ185-7PCI
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj na crteži | 8551056c |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | No |
| Izjednačenje razine ulja | 3/8'' flare SAE |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | SZ185-7PD-SINGLE |
| Materijali | Scroll compressor |
| Model number | SZ185A7PCI |
| Napajanje kompresora [V] | 575/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor SZ |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Obitelj | SZ |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Obujam motora [cm3] | 249.90 cm³ |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Oil level switch | None |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 48 N-m |
| Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | SZ185-7 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 317 mm |
| Rashladno sredstvo | R407CR134aR404A |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| SCIP dossier product name | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ukupna visina [mm] | 678.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Visina ispusni spoj [mm] | 643 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 180 mm |
| Vrsta proizvoda | SZ185 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 106.52 Kilogram |
| Neto težina | 103.19 Kilogram |
| Volumen | 222.265 Cubic decimeter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162522417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |