Scroll compressor, SZ185S4RD
SZ185-4RG
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R513A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
SZ185-4RG
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj nacrta | 8551056c |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Family | SZ |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | No |
| Izjednačenje razine ulja | 3/8'' flare SAE |
| Količina pakiranja | 6 |
| Material Description | SZ185-4RC-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 31.90 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| Model number | SZ185S4RD |
| Napon kompresora [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor SZ |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 48 N-m |
| Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | SZ185-4 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 317 mm |
| Radne tvari | R134aR404AR407CR513A |
| Radni obujam [cm3] | 249.90 cm³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| SCIP dossier product name | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tehnika vrste | Scroll compressor |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 678.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Upravljanje kapaciteta | Fixed speed |
| Visina tlačnog priključka [mm] | 643 mm |
| Visina usisnog priključka [mm] | 180 mm |
| Vrsta proizvoda | SZ185 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 106.52 Kilogram |
| Neto težina | 100 Kilogram |
| Volumen | 0.154 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |