Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Scroll compressor, SZ185U4CC

SZ185-4CBI

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R513A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj nacrta8551056c
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySZ
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja1
Material DescriptionCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL
Max pressure (PS) - high side31.90 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Model numberSZ185U4CC
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEULUKCA
Odvod ulja1/4'' flare
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]48 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSZ185-4
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]317 mm
Radne tvariR134aR404AR407CR513A
Radni obujam [cm3]249.90 cm³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
Skupina proizvodaHermetic compressors
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]678.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Visina tlačnog priključka [mm]643 mm
Visina usisnog priključka [mm]180 mm
Vrsta proizvodaSZ185

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina111 Kilogram
Neto težina101 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428660228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm