Scroll compressor, SZ100S4VC
SZ100-4VM
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
SZ100-4VM
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Boja | Blue |
| Broj na crteži | 8552036b |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.] | 8.50 kg |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Duljina pakiranja [mm] | 1140 mm |
| Ekonomajzer | No |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | No |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 24 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25.0 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 32.0 bar |
| Isporučene upute | Installation instructions |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Ispusna dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| Izjednačenje razine ulja | 3/8'' flare SAE |
| Klasifikacija za curenje | 460 V |
| Količina pakiranja | 8 |
| LRA | 98 A |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 18 A |
| Manifold enabled | No |
| Masa ambalaže [kg] | 566 kg |
| Material Description | SZ100-4VC-INDUST |
| materijal spoja usisa | - |
| Materijali | Scroll compressor |
| Max pressure (PS) - high side | 34.30 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| MCC | 19 A |
| Model number | SZ100S4VC |
| Napajanje kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor SZ |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 54.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obitelj | SZ |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Obujam motora [cm3] | 127.20 cm³ |
| Odobrenje | CEULUKCA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Okretni moment [Nm] | 2.00 N-m |
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 48 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | SZ100-4 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 1.48 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Screw 4.8 mm |
| Pritezni moment [Nm] | 21.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 254 mm |
| punjenje ulja [l] | 3.25 L |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407C |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 13.6 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
| SCIP dossier product name | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
| Šifra konfiguracije | Single |
| Širina pakiranja [mm] | 950 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
| Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 33 bar |
| Ukupna visina [mm] | 508.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Visina ispusni spoj [mm] | 465 mm |
| Visina pakiranja [mm] | 707 mm |
| Visina usisni spoj [mm] | 142 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Volumen niske strane | 13.0 L |
| Volumen visoke strane | 1.1 L |
| Vrijednost SEC - prosječna klima | 400 V |
| Vrsta proizvoda | SZ100 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70.84 Kilogram |
| Neto težina | 65 Kilogram |
| Volumen | 0.1 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424053277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |