Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Scroll compressor, SZ100S4VC

SZ100-4VI

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
BojaBlue
Broj na crteži8552036b
Broj pokretanja po satu [maks.]12
Brzina vrtnje pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak pri 24 °C [barg] [maks.]8.50 kg
Donja vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]342 V
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]414 V
Duljina pakiranja [mm]470 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]24 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]25.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]32.0 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusna dimenzija priključka [in]3/4 in
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Klasifikacija za curenje460 V
Količina pakiranja1
LRA98 A
Maksimalna radna struja [MOC]18 A
Manifold enabledNo
Masa ambalaže [kg]69 kg
Material DescriptionSZ100-4VC-SINGLE
materijal spoja usisa-
MaterijaliScroll compressor
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC19 A
Model numberSZ100S4VC
Napajanje kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.54.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljSZ
Oblik ambalažeSingle pack
Obujam motora [cm3]127.20 cm³
OdobrenjeCEULUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Oil level switchNone
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]48 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSZ100-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]1.48 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]254 mm
punjenje ulja [l]3.25 L
Rashladno sredstvoR134aR404AR407C
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160SZ
regulacija protokaFixed speed
RLA13.6 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product nameSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Šifra konfiguracijeSingle
Širina pakiranja [mm]370 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]33 bar
Ukupna visina [mm]508.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]3/4 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
Visina ispusni spoj [mm]465 mm
Visina pakiranja [mm]596 mm
Visina usisni spoj [mm]142 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Visoka vrijednost za raspon napona pri 50 Hz [V]440 V
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]506 V
Volumen niske strane13.0 L
Volumen visoke strane1.1 L
Vrijednost SEC - prosječna klima400 V
Vrsta proizvodaSZ100
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal overload protector
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70.84 Kilogram
Neto težina65 Kilogram
Volumen100.138 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428582872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm