Danfoss logo
 single brazed SY380 SZ380

Scroll compressor, SY380A4CAE

SY380A4CAM

Refrigerants: R407C; R134a; R513A; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlue
Broj nacrta8556093b
Broj pokretanja po satu [maks.]12
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina pakiranja [mm]1140 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySY
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]24 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]20.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]27.9 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni modulElectronic protection module mounted in terminal box
Isporučeni nosačMounting kit with grommets and sleeves
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačenje razine ulja1/2'' flare
Količina pakiranja4
Konfiguracijska šifraSingle
LRA300 A
Masa ambalaže [kg]647 kg
Material DescriptionSY380-4CA-INDUST
Materijal usisnog priključka-
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC79 A
Model numberSY380A4CAE
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V]340 V
Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V]460 V
Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]415 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V]457 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]506 V
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SY
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEULUKCA
Odvod ulja1/4'' flare
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]66 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSY380-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.41 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Pritezni moment [Nm]40.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]344 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.]20.00 kg
Punjenje ulja [l]8.40 L
Radne tvariR134aR22R407CR513A
Radni obujam [cm3]531.20 cm³
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje320SZ
RLA56.4 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SCIP dossier product nameSY240-300/SZ240-300
Širina pakiranja [mm]950 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]33 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]727.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]2-1/8 in
Veličina tlačnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina usisnog priključka [in]2-1/8 in
Visina pakiranja [mm]939 mm
Visina tlačnog priključka [mm]654 mm
Visina usisnog priključka [mm]196 mm
Viskoznost [cP]68.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Volumen niske strane35.3 L
Volumen visoke strane5.1 L
Vrsta proizvodaSY380
Vrsta spojaBrazed
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina170.12 Kilogram
Neto težina164.9 Kilogram
Volumen0.1 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428660570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm