Scroll compressor, SY300A4CBE
SY300A4CBI
Refrigerants: R407C; R134a; R513A; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
SY300A4CBI
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Blue |
| Broj nacrta | 8556094b |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina pakiranja [mm] | 510 mm |
| Ekonomajzer | No |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Family | SY |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | No |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 24 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 20.0 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 32.0 bar |
| Isporučene upute | Installation instructions |
| Isporučeni modul | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Izjednačenje razine ulja | 1/2'' flare |
| Količina pakiranja | 1 |
| Konfiguracijska šifra | Single |
| LRA | 270 A |
| Masa ambalaže [kg] | 161 kg |
| Material Description | DEL SY300-4CB-SINGLE |
| Materijal usisnog priključka | - |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| MCC | 69 A |
| Model number | SY300A4CBE |
| Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V] | 380 V |
| Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 414 V |
| Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 460 V |
| Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V] | 400 V |
| Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V] | 440 V |
| Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 506 V |
| Napon kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor SY |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 52.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| Okretni moment [Nm] | 4.00 N-m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 66 N-m |
| Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | SY300-4 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 0.516 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Stud M5 |
| Pritezni moment [Nm] | 40.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 344 mm |
| Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 20.00 kg |
| Punjenje ulja [l] | 8.00 L |
| Radne tvari | R134aR22R407CR513A |
| Radni obujam [cm3] | 437.50 cm³ |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 320SZ |
| RLA | 49.3 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
| SCIP dossier product name | SY240-300/SZ240-300 |
| Širina pakiranja [mm] | 465 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tehnika vrste | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
| Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 33 bar |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 738.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Upravljanje kapaciteta | Fixed speed |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Visina pakiranja [mm] | 780 mm |
| Visina tlačnog priključka [mm] | 665 mm |
| Visina usisnog priključka [mm] | 196 mm |
| Viskoznost [cP] | 68.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Volumen niske strane | 34.1 L |
| Volumen visoke strane | 5.0 L |
| Vrsta proizvoda | SY300 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Zaštita motora | Electronic protection module, 110/240 V |
| Zaštita od obrnute rotacije | Electronic module |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 162.38 Kilogram |
| Neto težina | 157.15 Kilogram |
| Volumen | 0.23 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |