single rotolock SY240 SZ240- 8556098

Scroll compressor, SY240A4PBE

SY240A4PBI

Refrigerants: R407C; R134a; R513A; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlue
Broj nacrta8556098b
Broj pokretanja po satu [maks.]12
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina pakiranja [mm]510 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySY
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]24 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]20.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]32.0 bar
Isporučena opremaSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni modulElectronic protection module mounted in terminal box
Isporučeni nosačMounting kit with grommets and sleeves
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačenje razine ulja1/2'' flare
Količina pakiranja1
Konfiguracijska šifraSingle
LRA215 A
Masa ambalaže [kg]156 kg
Material DescriptionSY240-4PB-SINGLE
Materijal usisnog priključka-
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC50 A
Model numberSY240A4PBE
Naglavak za ugradnjuODF
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V]342 V
Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V]460 V
Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]400 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V]440 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]506 V
Napomena za ugradnju(shipped with rotolock version only)
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SY
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.52.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEULUKCA
Odvod ulja1/4'' flare
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Karakteristike
Vrijednost
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Okretni moment [Nm]4.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]66 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSY240-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.616 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaStud M5
Pritezni moment [Nm]40.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]344 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.]16.00 kg
Punjenje ulja [l]8.00 L
Radne tvariR134aR22R407CR513A
Radni obujam [cm3]347.80 cm³
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje320SZ
RLA35.7 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SCIP dossier product nameSY240-300/SZ240-300
Širina pakiranja [mm]465 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaRotolock
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]33 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]727.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]1-1/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-5/8 in
Veličina tlačnog priključka [in]1-3/4 in
Veličina usisnog priključka [in]2-1/4 in
Visina pakiranja [mm]780 mm
Visina tlačnog priključka [mm]654 mm
Visina usisnog priključka [mm]196 mm
Viskoznost [cP]68.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Volumen niske strane34.1 L
Volumen visoke strane5.0 L
Vrsta proizvodaSY240
Vrsta spojaRotolock
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od obrnute rotacijeElectronic module

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina166 Kilogram
Neto težina150.66 Kilogram
Volumen511.875 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428660716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm