Danfoss logo
 SM175 SZ175 SM185 SZ185 - Rotolock - 8551119

Scroll compressor, SY185S4RC

SY185-4RM

Refrigerants: R407C; R513A; R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlue
Broj nacrta8551119b
Broj pokretanja po satu [maks.]12
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina pakiranja [mm]1140 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySY
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]24 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]25.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]32.0 bar
Isporučena opremaSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja6
Konfiguracijska šifraSingle
LRA175 A
Masa ambalaže [kg]648 kg
Material DescriptionSY185-4RC-INDUST
Materijal usisnog priključka-
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MMT35 A
Model numberSY185S4RC
Naglavak za ugradnjuODF
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V]342 V
Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V]460 V
Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]400 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V]440 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]506 V
Napomena za ugradnju(shipped with rotolock version only)
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SY
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.61.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEULUKCA
Odvod ulja1/4'' flare
Okr. moment Ebox pokrova[Nm]2 N-m
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Karakteristike
Vrijednost
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]48 N-m
Okretni moment odvoda ulja [Nm]35 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSY185-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.77 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]317 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.]13.50 kg
Punjenje ulja [l]6.20 L
Radne tvariR22R407CR513A
Radni obujam [cm3]249.90 cm³
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje320SZ
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP dossier product nameSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Širina pakiranja [mm]950 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaRotolock
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]33 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]678.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina tlačnog priključka [in]1-3/4 in
Veličina usisnog priključka [in]2-1/4 in
Visina pakiranja [mm]877 mm
Visina tlačnog priključka [mm]643 mm
Visina usisnog priključka [mm]180 mm
Viskoznost [cP]68.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Volumen niske strane31.2 L
Volumen visoke strane2.5 L
Vrsta proizvodaSY185
Vrsta spojaRotolock
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraInternal thermostat, ext. overload protector needed

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina104.2 Kilogram
Neto težina100 Kilogram
Volumen0.1 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428660792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm