After sale, SM160T7CC
SM160-7CAI
Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 500/3/50 575/3/60, Packing format: Single pack
SM160-7CAI
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Blue |
| Broj nacrta | 8551055c |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina pakiranja [mm] | 470 mm |
| Ekonomajzer | No |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Family | SM |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| IDV | No |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 24 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25.0 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 32.0 bar |
| Isporučene upute | Installation instructions |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Izjednačenje razine ulja | 3/8'' flare SAE |
| Količina pakiranja | 1 |
| Konfiguracijska šifra | Single |
| LRA | 120 A |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 24 A |
| Masa ambalaže [kg] | 671 kg |
| Material Description | SM160-7CC-SINGLE |
| Materijal usisnog priključka | - |
| Max pressure (PS) - high side | 30.20 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| MMT | 25 A |
| Model number | SM160T7CC |
| Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V] | 500 V |
| Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] | 450 V |
| Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 517 V |
| Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 575 V |
| Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V] | 500 V |
| Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V] | 550 V |
| Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 632 V |
| Napon kompresora [V] | 500/3/50 575/3/60 |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor SM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 63.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Odvod ulja | 1/4'' flare |
| Okr. moment Ebox pokrova[Nm] | 2 N-m |
| Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment [Nm] | 2.00 N-m |
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 48 N-m |
| Okretni moment odvoda ulja [Nm] | 35 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | SM160-7 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 1.45 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Screw 4.8 mm |
| Pritezni moment [Nm] | 21.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 266 mm |
| Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 12.50 kg |
| Punjenje ulja [l] | 4.00 L |
| Radne tvari | R22 |
| Radni obujam [cm3] | 216.60 cm³ |
| Razred zaštite IP-a | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 160P |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| SCIP dossier product name | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Širina pakiranja [mm] | 370 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | ODF |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tehnika vrste | After sale |
| Tehnologija | Scroll |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
| Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 33 bar |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 631.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Air conditioning |
| Upravljanje kapaciteta | Fixed speed |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-5/8 in |
| Visina pakiranja [mm] | 671 mm |
| Visina tlačnog priključka [mm] | 596 mm |
| Visina usisnog priključka [mm] | 180 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Volumen niske strane | 16.5 L |
| Volumen visoke strane | 1.7 L |
| Vrsta proizvoda | SM160 |
| Vrsta spoja | Brazed |
| Vrsta ulja | Mineral |
| Zaštita motora | Internal thermostat, ext. overload protector needed |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 96.31 Kilogram |
| Neto težina | 90 Kilogram |
| Volumen | 222.265 Cubic decimeter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428583022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |