Danfoss logo
 SM148 SZ148 SM161 SZ161 - Voltage code 3 - brazed - 8551116

Scroll compressor, SM148T3VC

SM148-3VAI

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlue
Broj nacrta8551116b
Broj pokretanja po satu [maks.]12
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina pakiranja [mm]470 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySM
Faza3
Frekvencija [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]24 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]25.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]32.0 bar
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja1
Konfiguracijska šifraSingle
LRA255 A
Maksimalna radna struja [MOC]57 A
Masa ambalaže [kg]671 kg
Material DescriptionSM148-3VC-SINGLE
Materijal usisnog priključka-
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC64 A
Model numberSM148T3VC
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V]200 V
Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]180 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V]230 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]253 V
Napon kompresora [V]200-230/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SM
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strana, TS maks.63.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEULUKCA
Okr. moment Ebox pokrova[Nm]2 N-m
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Okretni moment [Nm]2.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]48 N-m
Karakteristike
Vrijednost
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSM148-3
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]0.29 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaScrew 4.8 mm
Pritezni moment [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]266 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.]12.50 kg
Punjenje ulja [l]3.60 L
Radne tvariR22
Radni obujam [cm3]199.00 cm³
Razred zaštite IP-aIP54 (with cable gland)
Referenca za ulje160P
RLA45.7 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product nameSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Širina pakiranja [mm]370 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
TehnologijaScroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]33 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]591.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]1-3/8 in
Veličina tlačnog priključka [in]7/8 in
Veličina usisnog priključka [in]1-3/8 in
Visina pakiranja [mm]671 mm
Visina tlačnog priključka [mm]556 mm
Visina usisnog priključka [mm]180 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Volumen niske strane14.7 L
Volumen visoke strane1.6 L
Vrsta proizvodaSM148
Vrsta spojaBrazed
Vrsta uljaMineral
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina94.06 Kilogram
Neto težina88 Kilogram
Volumen590.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428801119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm