SZ090 scroll compressor

Scroll compressor, SM120S4VC

SM120-4VG

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj nacrta8552037b
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilySM
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
IDVNo
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja8
Material DescriptionSM120-4VC-INDUST
Model numberSM120S4VC
Napon kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaScroll compressor SM
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEUL
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]48 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisSM120-4
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]254 mm
Radne tvariR22
Radni obujam [cm3]166.60 cm³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product nameSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Skupina proizvodaHermetic compressors
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaODF
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteScroll compressor
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]558.0 mm
Upotreba segmentaAir conditioning
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Visina tlačnog priključka [mm]515 mm
Visina usisnog priključka [mm]178 mm
Vrsta proizvodaSM120

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina79.34 Kilogram
Neto težina73 Kilogram
Volumen0.098 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424687465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm