MTZ044 MT044 MTZ045 MT045 MTZ050 MT050 MTZ051 MT051 MTZ056 MT056 MTZ057 MT057 MTZ064 MT064 MTZ065 MT065 MTZ072 MT072 MTZ073 MT073 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081 NTZ096 NTZ108 NTZ136

Reciprocating compressor, MTZ72HN4CVE

MTZ72-4VI

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBlue
Broj nacrta8502012g
Broj pokretanja po satu [maks.]12
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Cilindar2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina pakiranja [mm]395 mm
EkonomajzerNo
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FamilyMTZ
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Ispitni diferencijal [bar] [maks.]30 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.]25.0 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.]30.0 bar
Isporučena opremaSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Isporučene uputeInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačenje razine ulja3/8'' flare SAE
Količina pakiranja1
Konfiguracijska šifraSingle
LRA85 A
Masa ambalaže [kg]41 kg
Material DescriptionCOMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF
Materijal usisnog priključka-
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC18 A
Model numberMTZ72HN4CVE
Naglavak za ugradnjuODF
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Najniža vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V]340 V
Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]414 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V]460 V
Najviša vrijednost nazivnog naponapri 50 Hz [V]400 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 50 Hz [V]440 V
Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V]506 V
Napomena za ugradnju(shipped with rotolock version only)
Napon kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Naziv proizvodaReciprocating compressor MTZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks.50.0 °C
Niska strana, TS min.-35.0 °C
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEULUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Okretni moment [Nm]3.00 N-m
Okretni moment GP LP [Nm]15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm]30 N-m
Okretni moment stakla [Nm]50 N-m
OpisMTZ072-4
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm]1.85 Ohm
Područje primjene WEEE-aNo
Priključci napajanjaSpade
Pritezni moment [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Promjer [mm]288 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.]5.00 kg
Punjenje ulja [l]1.80 L
Radne tvariR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Radni obujam [cm3]120.94 cm³
Razred zaštite IP-aIP55 (with cable gland)
Referenca za ulje175PZ
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Širina pakiranja [mm]365 mm
Skupina proizvodaHermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm]3.00 N-m
Stakleni nosačThreaded
Standardna ugradnjaRotolock
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tehnika vrsteReciprocating compressor
TehnologijaReciprocating
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar]25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar]25 bar
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]413.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaRefrigeration MT
Upravljanje kapacitetaFixed speed
Veličina cijevi tlačnog priključka [in]3/4 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in]7/8 in
Veličina tlačnog priključka [in]1-1/4 in
Veličina usisnog priključka [in]1-3/4 in
Visina pakiranja [mm]455 mm
Visina tlačnog priključka [mm]74 mm
Visina usisnog priključka [mm]265 mm
Visoka strana, TS maks.150.0 °C
Visoka strana, TS min.-35.0 °C
Volumen niske strane16.5 L
Volumen visoke strane0.6 L
Vrsta proizvodaMTZ072
Vrsta spojaRotolock
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42.42 Kilogram
Neto težina39.93 Kilogram
Volumen61.548 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428887946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm