Reciprocating compressor, MTZ56HL9AVE
MTZ56-9VM
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Industrial pack
MTZ56-9VM
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Blue |
| Broj nacrta | 8502012g |
| Broj pokretanja po satu [maks.] | 12 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cilindar | 2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina pakiranja [mm] | 1150 mm |
| Ekonomajzer | No |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Family | MTZ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Ispitni diferencijal [bar] [maks.] | 30 bar |
| Ispitni niski tlak [bar] [maks.] | 25.0 bar |
| Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] | 30.0 bar |
| Isporučena oprema | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
| Isporučene upute | Installation instructions |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Izjednačenje razine ulja | 3/8'' flare SAE |
| Količina pakiranja | 6 |
| Konfiguracijska šifra | Single |
| LRA | 72 A |
| Masa ambalaže [kg] | 251 kg |
| Material Description | COMPRESSOR VERSION EGALISATION |
| Materijal usisnog priključka | - |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| MCC | 15 A |
| Model number | MTZ56HL9AVE |
| Naglavak za ugradnju | ODF |
| Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Najniža vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 342 V |
| Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 380 V |
| Najviša vrijednost raspona naponapri 60 Hz [V] | 418 V |
| Napomena za ugradnju | (shipped with rotolock version only) |
| Napon kompresora [V] | 380/3/60 |
| Naziv proizvoda | Reciprocating compressor MTZ |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Niska strana, TS maks. | 50.0 °C |
| Niska strana, TS min. | -35.0 °C |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CCCCEULUKCA |
| Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okretni moment [Nm] | 3.00 N-m |
| Okretni moment GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Okretni moment izjednačenja razine ulja[Nm] | 30 N-m |
| Okretni moment stakla [Nm] | 50 N-m |
| Opis | MTZ056-9 |
| Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] | 1.67 Ohm |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Priključci napajanja | Spade |
| Pritezni moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Promjer [mm] | 288 mm |
| Punjenje radne tvari [kg] [maks.] | 5.00 kg |
| Punjenje ulja [l] | 1.80 L |
| Radne tvari | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513A |
| Radni obujam [cm3] | 96.13 cm³ |
| Razred zaštite IP-a | IP55 (with cable gland) |
| Referenca za ulje | 175PZ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
| Širina pakiranja [mm] | 800 mm |
| Skupina proizvoda | Hermetic compressors |
| Snaga okr. momenta [Nm] | 3.00 N-m |
| Stakleni nosač | Threaded |
| Standardna ugradnja | Rotolock |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tehnika vrste | Reciprocating compressor |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka niskog tlaka [bar] | 25 bar |
| Tvornička postavka visokog tlaka [bar] | 25 bar |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 413.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Refrigeration MT |
| Upravljanje kapaciteta | Fixed speed |
| Veličina cijevi tlačnog priključka [in] | 3/4 in |
| Veličina cijevi usisnog priključka [in] | 7/8 in |
| Veličina tlačnog priključka [in] | 1-1/4 in |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-3/4 in |
| Visina pakiranja [mm] | 550 mm |
| Visina tlačnog priključka [mm] | 74 mm |
| Visina usisnog priključka [mm] | 265 mm |
| Visoka strana, TS maks. | 150.0 °C |
| Visoka strana, TS min. | -35.0 °C |
| Volumen niske strane | 16.5 L |
| Volumen visoke strane | 0.6 L |
| Vrsta proizvoda | MTZ056 |
| Vrsta spoja | Rotolock |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40.5 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428661270 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |