Danfoss logo
Box w content

Servisni komplet, Z04, Hladnjak sa staklenim vratima, Više pakiranja, 40 pc

077Z7017

Vrsta proizvoda: Z04, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjak sa staklenim vratima

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]66.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1680 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]2.5 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]36.5 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-12.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]10.0 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjecURus
Oznaka vrstePrilagodljivi regulator hladnjaka
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]3.0 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F]37.5 °F
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-4.0 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F]25.0 °F
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]8.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]47.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]25.5 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjak sa staklenim vratima
Vrsta proizvodaZ04

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.122 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381