Servisni komplet, Z0, Zamrzivači bez alarma, Više pakiranja, 40 pc
077Z7016
Vrsta proizvoda: Z0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma
077Z7016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 84.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2135 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -16.0 °C |
| Isključivanje pri max ref. [°F] | 3.0 °F |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -34.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°F] | -29.0 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | cURus |
| Oznaka vrste | Prilagodljiva niska temperaturaRegulator zamrzivača |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | -19.5 °C |
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F] | -3.0 °F |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -23.9 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F] | -11.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -12.5 °C |
| Uključivanje pri max ref. [°F] | 9.5 °F |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -28.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°F] | -18.5 °F |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
| Vrsta proizvoda | Z0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.122 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976374 |